chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
RSC4.4T-10/TXO3701 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Svetsgnistsäker kabel för aktuatorer och sensorer Anslutningskabel
RSC4.4T-10/TXO3701
Order ID nr. 6635640
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-25
Application
Signal
Approvals
cULus
Cable color
Orange
Cable diameter (mm)
5.6
Cable length (m)
10
Cable quality
PUR
Connector A
Male, M12 x 1, Straight, A-coded
Core cross-section (mm²)
0.34
Coupling nut/screw material A
Brass
Current (A)
4
Design
Connection Cable
Number of pins
4
Plug body
Plastic
Special features
Suitable for drag chain use,
Voltage (V)
250
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
10
Cable quality
PUR
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
346,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RSC4.4T-10/TXO3701
Totalt för artikeln
346,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert