chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Extension Cable
RKC4.5T-P7X3-2-RSC4.5T/TEL
Order ID nr. 6633931
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
340,00 kr
Totalt för artikeln
340,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKC4.5T-P7X3-2-RSC4.5T/TEL
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-5
Application
Signal
Cable color
Black
Cable diameter (mm)
5
Cable length (m)
2
Cable quality
PVC
Connector A
Female, M12 x 1, Straight, A-coded
Connector B
Male, M12 x 1, Straight, A-coded
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
LED
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
2
Cable quality
PVC
Begär offert