chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
RKS4.4T-0.4-RKS4.4T/TEY | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Extension Cable
RKS4.4T-0.4-RKS4.4T/TEY
Order ID nr. 6633872
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-5
Application
Signal
Approvals
cULus
Cable color
Yellow
Cable diameter (mm)
5.4
Cable length (m)
0.4
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
0.4
Cable quality
PVC
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
388,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKS4.4T-0.4-RKS4.4T/TEY
Totalt för artikeln
388,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert