chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
RKSV4.5T-10/TEG1023 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel för ställdon och givare Anslutningskabel
RKSV4.5T-10/TEG1023
Order ID nr. 6633871
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-40
Application
Signal
Approvals
cULus
Cable color
Gray
Cable diameter (mm)
6.1
Cable length (m)
10
Cable quality
PVC
Connector A
Female, M12 x 1, Straight, A-coded
Core cross-section (mm²)
0.34
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Current (A)
3
Design
Connection Cable
Number of pins
5
Plug body
Plastic
Voltage (V)
60
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
10
Cable quality
PVC
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
590,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKSV4.5T-10/TEG1023
Totalt för artikeln
590,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert