chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Extension Cable
PKW4S-0.6-RSC4.4T/TXL
Order ID nr. 6633530
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
181,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PKW4S-0.6-RSC4.4T/TXL
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-25
Application
Signal
Approvals
cULus
Cable color
Black
Cable diameter (mm)
4.5
Cable length (m)
0.6
Cable quality
PUR
Connector A
Female, Ø 8 mm, Angled
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
0.6
Cable quality
PUR
Totalt för artikeln
181,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert