chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Connection Cable
RKC4.5T-30/TXY6713
Order ID nr. 6633525
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
1 163,00 kr
Totalt för artikeln
1 163,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKC4.5T-30/TXY6713
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-25
Application
Signal
Approvals
cULus
Cable color
Yellow
Cable diameter (mm)
7
Cable length (m)
30
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
AIDA, Suitable for drag chain use,
Voltage (V)
60
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
30
Cable quality
PUR
Begär offert