chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Manöverdons- och sensorkabel, PUR Anslutningskabel
RKS4.4T-12/TXL
Order ID nr. 6633492
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
524,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKS4.4T-12/TXL
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-25
Application
Signal
Approvals
cULus
Cable color
Black
Cable diameter (mm)
5.3
Cable length (m)
12
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
Shielded, Suitable for drag chain use,
Voltage (V)
250
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
12
Cable quality
PUR
Totalt för artikeln
524,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert