chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
WKC4.4T-P7X2-15-RSC4.4T/TEG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC Verbindungsleitung
WKC4.4T-P7X2-15-RSC4.4T/TEG
Order ID nr. 6633446
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-5
Application
Signal
Approvals
cULus
Cable color
Gray
Cable diameter (mm)
4.6
Cable length (m)
15
Cable quality
PVC
Connector A
Female, M12 x 1, Angled, A-coded
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
LED
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
15
Cable quality
PVC
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
517,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
WKC4.4T-P7X2-15-RSC4.4T/TEG
Totalt för artikeln
517,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert