chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
RKC4T-16-RSC4T/TXY | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Extension Cable
RKC4T-16-RSC4T/TXY
Order ID nr. 6633242
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-25
Application
Signal
Approvals
cULus
Cable color
Yellow
Cable diameter (mm)
4.1
Cable length (m)
16
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
16
Cable quality
PUR
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
438,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKC4T-16-RSC4T/TXY
Totalt för artikeln
438,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert