chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
WKC4T-0.3-PSGC3M/TXL1001 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Svetssäker ställdon och givarkabel Förlängningskabel
WKC4T-0.3-PSGC3M/TXL1001
Order ID nr. 6631323
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
90
Ambient temperature min. (°C)
-30
Application
Signal
Cable color
Yellow
Cable diameter (mm)
4.9
Cable length (m)
0.3
Cable quality
PUR
Core cross-section (mm²)
0.34
Coupling nut/screw material A
Brass
Coupling nut/screw material B
Brass
Current (A)
4
Design
Extension Cable
Number of pins
3
Number of Pins
3
Plug body
Plastic
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
0.3
Cable quality
PUR
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
206,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
WKC4T-0.3-PSGC3M/TXL1001
Totalt för artikeln
206,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert