chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
RSC4.4T-5/TXL1001 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Weld-Splatter Resistant Actuator and Sensor Cable Connection Cable
RSC4.4T-5/TXL1001
Order ID nr. 6630269
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
90
Ambient temperature min. (°C)
-30
Application
Signal
Cable color
Yellow
Cable diameter (mm)
5.3
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
250
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RSC4.4T-5/TXL1001
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
5
Cable quality
PUR
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
407,00 kr
Totalt för artikeln
407,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert