chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
WKC4.4T-P7X3-2/TXL1001 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Weld-Splatter Resistant Actuator and Sensor Cable Connection Cable
WKC4.4T-P7X3-2/TXL1001
Order ID nr. 6630237
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
90
Ambient temperature min. (°C)
-30
Application
Signal
Cable color
Yellow
Cable diameter (mm)
5.3
Cable length (m)
2
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 x 1, Angled, A-coded
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
WKC4.4T-P7X3-2/TXL1001
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
2
Cable quality
PUR
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
318,00 kr
Totalt för artikeln
318,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert