chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Extension Cable
RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXG
Order ID nr. 6629426
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
302,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXG
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-25
Application
Signal
Approvals
cULus
Cable color
Gray
Cable diameter (mm)
4.8
Cable length (m)
2
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
60
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
2
Cable quality
PUR
Totalt för artikeln
302,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert