chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Connection Cable
PKW3S-6/TXL
Order ID nr. 6629249
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
148,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PKW3S-6/TXL
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-25
Application
Signal
Cable color
Black
Cable diameter (mm)
4.1
Cable length (m)
6
Cable quality
PUR
Connector A
Female, Ø 8 mm, Angled
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
6
Cable quality
PUR
Totalt för artikeln
148,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert