chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Manöverdons- och sensorkabel, PUR Anslutningskabel
WKCV4.221T-25/TXB
Order ID nr. 6629186
I lager
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
WKCV4.221T-25/TXB
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-25
Application
Signal
Approvals
cULus
Cable color
Blue
Cable diameter (mm)
4.4
Cable length (m)
25
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 x 1, Angled, A-coded
Core cross-section (mm²)
0.5
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Current (A)
4
Design
Connection Cable
Number of pins
2
Plug body
Plastic
Special features
Suitable for drag chain use
Voltage (V)
250
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
25
Cable quality
PUR
Varugrupp
H1
Listpris
610,00 kr
Totalt för artikeln
610,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert