chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
RKS12T-0.17-RSS12T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Manöverdons- och sensorkabel, PUR Förlängningskabel
RKS12T-0.17-RSS12T/TXL
Order ID nr. 6628312
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
6.4
Cable length (m)
0.17
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 x 1, Straight, A-coded
Connector B
Male, M12 x 1, Straight, A-coded
Core cross-section (mm²)
0.14
Coupling nut/screw material A
Brass
Coupling nut/screw material B
Brass
Current (A)
1.5
Design
Extension Cable
Number of pins
12
Number of Pins
12
Plug body
Plastic
Special features
Shielded, Suitable for drag chain use,
Voltage (V)
30
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
0.17
Cable quality
PUR
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
684,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKS12T-0.17-RSS12T/TXL
Totalt för artikeln
684,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert