chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
RSC4T-6/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Connection Cable
RSC4T-6/TEL
Order ID nr. 6627747
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-5
Application
Signal
Approvals
cULus
Cable color
Black
Cable diameter (mm)
4.3
Cable length (m)
6
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
6
Cable quality
PVC
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
146,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RSC4T-6/TEL
Totalt för artikeln
146,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert