chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
RKC5T-0.7-RSC5T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Extension Cable
RKC5T-0.7-RSC5T/TXL
Order ID nr. 6627639
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
4.8
Cable length (m)
0.7
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
4+PE
Number of Pins
4+PE
Plug body
Plastic
Special features
Suitable for drag chain use
Voltage (V)
60
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
0.7
Cable quality
PUR
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
256,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKC5T-0.7-RSC5T/TXL
Totalt för artikeln
256,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert