chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
WKSW4.5T-20/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Manöverdons- och sensorkabel, PUR Anslutningskabel
WKSW4.5T-20/TXL
Order ID nr. 6627576
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
5.7
Cable length (m)
20
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 x 1, Angled, A-coded
Core cross-section (mm²)
0.34
Coupling nut/screw material A
Brass
Current (A)
4
Design
Connection Cable
Number of pins
5
Plug body
Plastic
Special features
Shielded, Suitable for drag chain use,
Voltage (V)
60
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
20
Cable quality
PUR
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
884,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
WKSW4.5T-20/TXL
Totalt för artikeln
884,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert