chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
PKGS3M-0.3-PSGS3M/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Manöverdons- och sensorkabel, PVC Förlängningskabel
PKGS3M-0.3-PSGS3M/TEL
Order ID nr. 6627425
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
0
Application
Signal
Approvals
cULus
Cable color
Black
Cable diameter (mm)
5.2
Cable length (m)
0.3
Cable quality
PVC
Connector A
Female, M8 x 1, Straight
Connector B
Male, M8 x 1, Straight
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
Shielded,
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
0.3
Cable quality
PVC
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
278,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PKGS3M-0.3-PSGS3M/TEL
Totalt för artikeln
278,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert