chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
PSWS3M-10/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Manöverdons- och sensorkabel, PVC Anslutningskabel
PSWS3M-10/TEL
Order ID nr. 6627424
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
0
Application
Signal
Approvals
cULus
Cable color
Black
Cable diameter (mm)
5.2
Cable length (m)
10
Cable quality
PVC
Connector A
Male, M8 x 1, Angled
Core cross-section (mm²)
0.34
Coupling nut/screw material A
Brass
Current (A)
4
Design
Connection Cable
Number of pins
3
Plug body
Plastic
Special features
Shielded,
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
10
Cable quality
PVC
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
394,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PSWS3M-10/TEL
Totalt för artikeln
394,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert