chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
chevron_left
Menu
RKC5T-P7X2-0.3-RSC5T/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Extension Cable
RKC5T-P7X2-0.3-RSC5T/TEL
Order ID nr. 6627322
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-5
Application
Signal
Cable color
Black
Cable diameter (mm)
5
Cable length (m)
0.3
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
4+PE
Number of Pins
4+PE
Plug body
Plastic
Special features
LED
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
0.3
Cable quality
PVC
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
358,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKC5T-P7X2-0.3-RSC5T/TEL
Totalt för artikeln
358,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert