chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
WKCV4.4T-6/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Manöverdons- och sensorkabel, PUR Anslutningskabel
WKCV4.4T-6/TXL
Order ID nr. 6626266
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
4.5
Cable length (m)
6
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 x 1, Angled, A-coded
Core cross-section (mm²)
0.34
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Current (A)
4
Design
Connection Cable
Number of pins
4
Plug body
Plastic
Special features
Suitable for drag chain use
Voltage (V)
250
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
6
Cable quality
PUR
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
209,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
WKCV4.4T-6/TXL
Totalt för artikeln
209,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert