chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Manöverdons- och sensorkabel, PUR Anslutningskabel
RSC5T-5/TXL
Order ID nr. 6625534
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
217,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RSC5T-5/TXL
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-25
Application
Signal
Approvals
cULus
Cable color
Black
Cable diameter (mm)
4.8
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
4+PE
Plug body
Plastic
Special features
Suitable for drag chain use
Voltage (V)
60
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
5
Cable quality
PUR
Totalt för artikeln
217,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert