chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Manöverdons- och sensorkabel, PUR Anslutningskabel
WKC5T-2/TXL
Order ID nr. 6625521
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
167,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
WKC5T-2/TXL
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-25
Application
Signal
Approvals
cULus
Cable color
Black
Cable diameter (mm)
4.8
Cable length (m)
2
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 x 1, Angled, A-coded
Core cross-section (mm²)
0.34
Coupling nut/screw material A
Brass
Current (A)
4
Design
Connection Cable
Number of pins
4+PE
Plug body
Plastic
Special features
Suitable for drag chain use
Voltage (V)
60
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
2
Cable quality
PUR
Totalt för artikeln
167,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert