chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
RKSV4.5T-2-RSSV4.5T/TXL632 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Manöverdons- och sensorkabel, PUR Förlängningskabel
RKSV4.5T-2-RSSV4.5T/TXL632
Order ID nr. 6625185
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-25
Application
Signal
Cable color
Black
Cable diameter (mm)
5.7
Cable length (m)
2
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
Stainless Steel
Coupling nut/screw material B
Stainless Steel
Current (A)
4
Design
Extension Cable
Number of pins
5
Number of Pins
5
Plug body
Plastic
Special features
Shielded, Suitable for drag chain use,
Voltage (V)
60
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
2
Cable quality
PUR
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
601,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKSV4.5T-2-RSSV4.5T/TXL632
Totalt för artikeln
601,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert