chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
VAS22-S80E-0.4-DAS22-S81E-10/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
Valve Connector Design A PUR cable jacket
VAS22-S80E-0.4-DAS22-S81E-10/TXL
Order ID nr. 6606944
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
90
Ambient temperature min. (°C)
-30
Application
Signal
Cable length (m)
10
Design
Extension Cable
Protective component
Transil diode
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
10
I lager
Varugrupp
K2
Listpris
606,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
VAS22-S80E-0.4-DAS22-S81E-10/TXL
Totalt för artikeln
606,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert