chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
PKG4M-10-PSG4M/TRL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ställdon och givarkabel lämplig för användning med robotar Förlängningskabel
PKG4M-10-PSG4M/TRL
Order ID nr. 6543155
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-25
Application
Signal
Approvals
CE, cULus, UKCA
Cable color
Black
Cable diameter (mm)
4.5
Cable length (m)
10
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M8 x 1, Straight
Connector B
Male, M8 x 1, Straight
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
Suitable for use with robots
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
10
Cable quality
PUR
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
341,00 kr
Totalt för artikeln
341,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PKG4M-10-PSG4M/TRL
Begär offert