chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
PSG4M-2/TRL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ställdon och givarkabel lämplig för användning med robotar Anslutningskabel
PSG4M-2/TRL
Order ID nr. 6543146
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-25
Application
Signal
Approvals
CE, cULus, UKCA
Cable color
Black
Cable diameter (mm)
4.5
Cable length (m)
2
Cable quality
PUR
Connector A
Male, M8 x 1, Straight
Core cross-section (mm²)
0.34
Coupling nut/screw material A
Brass
Current (A)
4
Design
Connection Cable
Number of pins
4
Plug body
Plastic
Special features
Suitable for use with robots
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
2
Cable quality
PUR
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
142,00 kr
Totalt för artikeln
142,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PSG4M-2/TRL
Begär offert