chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
RSSDV-RSSDV-4422-0.3M/TFW | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriell Ethernet-kabel Hygien och våtutrymmen inom livsmedelsindustrin
RSSDV-RSSDV-4422-0.3M/TFW
Order ID nr. 100055434
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-25
Application
Data,
Cable diameter (mm)
6.5
Cable length (m)
0.3
Cable quality
TPE
Connector A
Male, M12 x 1, Straight, D-coded
Connector B
Male, M12 x 1, Straight, D-coded
Core cross-section (mm²)
0.32
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Coupling nut/screw material B
Stainless Steel
Current (A)
4
Design
Extension Cable
Network protocol
Ethernet
Number of pins
4
Number of Pins
4
Plug body
Plastic
Voltage (V)
30
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
0.3
Cable quality
TPE
I lager
Varugrupp
K2
Listpris
349,00 kr
Totalt för artikeln
349,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RSSDV-RSSDV-4422-0.3M/TFW
Begär offert