chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
RJ45S-FKSDD-4414-0.3M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriell Ethernet-kabel Förlängningskabel
RJ45S-FKSDD-4414-0.3M
Order ID nr. 100051144
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-25
Application
Data
Approvals
cULus
Cable diameter (mm)
4.8
Cable length (m)
0.3
Cable quality
PUR
Connector A
Male, RJ45, Straight
Connector B
Female, M12 x 1, Straight, D-coded
Core cross-section (mm²)
0.15
Current (A)
3
Design
Extension Cable
Network protocol
Ethernet
Number of pins
4
Number of Pins
4
Plug body
Plastic
Voltage (V)
42
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
0.3
Cable quality
PUR
I lager
Varugrupp
K2
Listpris
373,00 kr
Totalt för artikeln
373,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RJ45S-FKSDD-4414-0.3M
Begär offert