chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
PKG4M-0.3-RSP4.413PL/TXL1005 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Manöverdons- och sensorkabel, PUR Förlängningskabel
PKG4M-0.3-RSP4.413PL/TXL1005
Order ID nr. 100044393
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-15
Application
Signal
Cable color
Black
Cable diameter (mm)
5.1
Cable length (m)
0.3
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M8 x 1, Straight
Connector B
Male, M12 x 1, Straight, L-coded
Core cross-section (mm²)
0.5
Coupling nut/screw material A
Die-cast Zinc
Coupling nut/screw material B
Brass
Current (A)
4
Design
Extension Cable
Number of pins
4
Number of Pins
4
Plug body
Plastic
Special features
Suitable for drag chain use
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
0.3
Cable quality
PUR
I lager
Varugrupp
K2
Listpris
641,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PKG4M-0.3-RSP4.413PL/TXL1005
Totalt för artikeln
641,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert