chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Strömförsörjningskabel – M12 Power Anslutningskabel
RKP54PLA-2/TXG
Order ID nr. 100038744
I lager
Varugrupp
K2
Listpris
530,00 kr
Totalt för artikeln
530,00 kr
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
Power
Cable color
Gray
Cable diameter (mm)
9.5
Cable length (m)
2
Cable quality
PUR
Core cross-section (mm²)
2.5
Coupling nut/screw material A
Brass
Current (A)
16
Design
Connection Cable
Number of pins
4+FE
Plug body
Plastic
Special features
Suitable for drag chain use
Voltage (V)
63
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
2
Cable quality
PUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKP54PLA-2/TXG