chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RSP56PKB-0.5/TXL
Order ID nr. 100031023
I lager
Varugrupp
K2
Listpris
363,00 kr
Totalt för artikeln
363,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Home
Loading...
Tekniska data
Cable length (m)
0.5
Application
Power
Design
Connection Cable
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, K-coded
Number of pins
4+PE
Coupling nut/screw material A
Brass
Voltage (V)
600
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
0.5
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, K-coded
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RSP56PKB-0.5/TXL