chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
RKP46PSB-0.5-RSP46PSB/TXR | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Strömförsörjningskabel – M12 Power Förlängningskabel
RKP46PSB-0.5-RSP46PSB/TXR
Order ID nr. 100030350
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-30
Application
Power
Cable color
Red
Cable diameter (mm)
7.4
Cable length (m)
0.5
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 x 1, Straight, S-coded
Connector B
Male, M12 x 1, Straight, S-coded
Core cross-section (mm²)
1.5
Coupling nut/screw material A
Brass
Coupling nut/screw material B
Brass
Current (A)
16
Design
Extension Cable
Number of pins
3+PE
Number of Pins
3+PE
Plug body
Plastic
Special features
Suitable for drag chain use
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
0.5
Cable quality
PUR
I lager
Varugrupp
K2
Listpris
611,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKP46PSB-0.5-RSP46PSB/TXR
Totalt för artikeln
611,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert