chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
chevron_left
Menu
DT06-2S-A-4-RSC4.201T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Deutsch-kontakt Förlängningskabel
DT06-2S-A-4-RSC4.201T/TXL
Order ID nr. 100003816
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-25
Application
Mobile Equipment
Cable color
Black
Cable diameter (mm)
5
Cable length (m)
4
Cable quality
PUR
Connector A
Female, Deutsch DT, Straight
Connector B
Male, M12 x 1, Straight
Core cross-section (mm²)
0.75
Coupling nut/screw material B
Brass
Current (A)
4
Design
Extension Cable
Number of pins
2
Plug body
Plastic
Voltage (V)
230
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
4
Cable quality
PUR
I lager
Varugrupp
K2
Listpris
232,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
DT06-2S-A-4-RSC4.201T/TXL
Totalt för artikeln
232,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert