chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
RKP56PLB-2-RSP56PLB/TXG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Strömförsörjningskabel – M12 Power Förlängningskabel
RKP56PLB-2-RSP56PLB/TXG
Order ID nr. 100003327
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-30
Application
Power
Approvals
cULus
Cable color
Gray
Cable diameter (mm)
8
Cable length (m)
2
Cable quality
PUR
Core cross-section (mm²)
1.5
Coupling nut/screw material A
Brass
Coupling nut/screw material B
Brass
Current (A)
16
Design
Extension Cable
Number of pins
4+FE
Number of Pins
4+FE
Plug body
Plastic
Special features
Suitable for drag chain use
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
2
Cable quality
PUR
I lager
Varugrupp
K2
Listpris
790,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKP56PLB-2-RSP56PLB/TXG
Totalt för artikeln
790,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert