chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Livsmedel och drycker – hygieniskt, TPE Anslutningskabel
RKH4.4-2.5/TFG
Order ID nr. 100002406
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
212,00 kr
Totalt för artikeln
212,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKH4.4-2.5/TFG
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
105
Ambient temperature min. (°C)
-25
Application
Signal,
Cable color
Gray
Cable diameter (mm)
4.6
Cable length (m)
2.5
Cable quality
TPE-O
Connector A
Female, M12 x 1, Straight
Core cross-section (mm²)
0.34
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Current (A)
4
Design
Connection Cable
Number of pins
4
Plug body
Plastic
Voltage (V)
250
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
2.5
Cable quality
TPE-O
Begär offert