chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
PKG4M-5-RSC4.4T/TEG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Manöverdons- och sensorkabel, PVC Förlängningskabel
PKG4M-5-RSC4.4T/TEG
Order ID nr. 100000271
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-5
Application
Signal
Approvals
cULus
Cable color
Gray
Cable diameter (mm)
4.6
Cable length (m)
5
Cable quality
PVC
Connector A
Female, M8 x 1, Straight
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
224,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PKG4M-5-RSC4.4T/TEG
Totalt för artikeln
224,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert