chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
WKH4.4-P7X2-1-WKH4.4-P7X2/TFE | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Livsmedel och drycker – hygienisk PVC Förlängningskabel
WKH4.4-P7X2-1-WKH4.4-P7X2/TFE
Order ID nr. 100000178
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
0
Application
Signal, Washdown (F & B)
Cable color
Gray
Cable diameter (mm)
4.5
Cable length (m)
1
Cable quality
PVC
Connector A
Female, M12 x 1, Angled
Connector B
Female, M12 x 1, Angled
Core cross-section (mm²)
0.34
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Coupling nut/screw material B
Stainless Steel
Current (A)
4
Design
Extension Cable
Number of pins
4
Number of Pins
4
Plug body
Plastic
Voltage (V)
30
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
1
Cable quality
PVC
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
449,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
WKH4.4-P7X2-1-WKH4.4-P7X2/TFE
Totalt för artikeln
449,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert