chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
CABLE 572-100M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busskabel för CAN (DeviceNet, CANopen) Kabel på rulle, 100 meter
CABLE 572-100M
Order ID nr. 6939601
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
75
Ambient temperature min. (°C)
-30
Application
Data
Approvals
CSA, UL
Cable color
Gray
Cable diameter (mm)
7.24
Cable quality
PVC
Core cross-section (mm²)
0.34
Design
Connection Cable
Network protocol
CANopen, DeviceNet
Voltage (V)
300
Nyckelfunktioner
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable quality
PVC
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE 572-100M
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
4 908,00 kr
Totalt för artikeln
4 908,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert