chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
CABLE 5711-100M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busskabel för CAN (DeviceNet, CANopen) Kabelmantel av PVC
CABLE 5711-100M
Order ID nr. 6934838
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application
Data
Approvals
CSA, UL
Cable color
Gray
Cable diameter (mm)
8.38
Cable length (m)
100
Cable quality
PVC
Core cross-section (mm²)
0.52
Design
Connection Cable
Network protocol
CANopen, DeviceNet
Nyckelfunktioner
Core cross-section (mm²)
0.52
Cable length (m)
100
Cable quality
PVC
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE 5711-100M
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
6 648,00 kr
Totalt för artikeln
6 648,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert