chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
CABLE 423-300M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable for use with PROFINET
CABLE 423-300M
Order ID nr. 6932713
home
Home
Loading...
Tekniska data
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Application
Data
Approvals
UL
Cable diameter (mm)
6.5
Cable quality
TPU
Core cross-section (mm²)
0.34
Network protocol
Ethernet
Nyckelfunktioner
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable quality
TPU
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
24 466,00 kr
Totalt för artikeln
24 466,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE 423-300M
Begär offert