chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
CABLE 421-100M | TURCK - Your Global Automation Partner
Cable for use with PROFINET
CABLE 421-100M
Order ID nr. 6932708
home
Home
Loading...
Tekniska data
Ambient temperature max. (°C)
60
Ambient temperature min. (°C)
-30
Application
Data
Approvals
UL
Cable diameter (mm)
8.2
Cable quality
PVC
Core cross-section (mm²)
0.34
Current (A)
4
Network protocol
Ethernet
Nyckelfunktioner
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable quality
PVC
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
16 331,00 kr
Totalt för artikeln
16 331,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE 421-100M
Begär offert