chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
CABLE 5725-30M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busskabel för CAN (DeviceNet, CANopen) Anslutningskabel
CABLE 5725-30M
Order ID nr. 6932488
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application
Data
Cable color
Violet
Cable diameter (mm)
6.9
Cable length (m)
30
Cable quality
PUR
Core cross-section (mm²)
0.25
Design
Connection Cable
Network protocol
CANopen, DeviceNet
Voltage (V)
250
Nyckelfunktioner
Core cross-section (mm²)
0.25
Cable length (m)
30
Cable quality
PUR
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
2 876,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE 5725-30M
Totalt för artikeln
2 876,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert