chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
CABLE4X0.34-XX-PUR-BK-1000M/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Manöverdons- och sensorkabel, PUR Kablar i löpmeter
CABLE4X0.34-XX-PUR-BK-1000M/TXL
Order ID nr. 6638663
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-25
Application
Signal
Cable color
Black
Cable diameter (mm)
4.5
Cable quality
PUR
Core cross-section (mm²)
0.34
Current (A)
4
Number of pins
4
Special features
Suitable for drag chain use
Voltage (V)
300
Nyckelfunktioner
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable quality
PUR
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
23 614,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE4X0.34-XX-PUR-BK-1000M/TXL
Totalt för artikeln
23 614,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert