chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Bulk Cable
CABLE(4+1)X0.34-XX-PVC-BK-100M/TEL
Order ID nr. 6627988
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
2 611,00 kr
Totalt för artikeln
2 611,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE(4+1)X0.34-XX-PVC-BK-100M/TEL
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-5
Application
Signal
Cable color
Black
Cable diameter (mm)
5.5
Cable length (m)
100
Cable quality
PVC
Core cross-section (mm²)
0.34
Current (A)
4
Number of pins
4+PE
Voltage (V)
300
Nyckelfunktioner
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable length (m)
100
Cable quality
PVC
Begär offert