chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-kabel PUR-kabeljacka
CABLE 458-300M
Order ID nr. 6611078
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
36 166,00 kr
Totalt för artikeln
36 166,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
60
Ambient temperature min. (°C)
-40
Application
Data
Approvals
CSA, UL
Cable color
Violet
Cable diameter (mm)
8.5
Cable quality
PUR
Core cross-section (mm²)
0.34
Network protocol
PROFIBUS-DP
Nyckelfunktioner
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable quality
PUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE 458-300M