chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-kabel PUR-kabeljacka
CABLE 458-75M
Order ID nr. 6611077
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
9 047,00 kr
Totalt för artikeln
9 047,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE 458-75M
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
60
Ambient temperature min. (°C)
-40
Application
Data
Approvals
CSA, UL
Cable color
Violet
Cable diameter (mm)
8.5
Cable length (m)
75
Cable quality
PUR
Core cross-section (mm²)
0.34
Network protocol
PROFIBUS-DP
Nyckelfunktioner
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable length (m)
75
Cable quality
PUR
Begär offert