chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
CABLE RF50877-5723-300M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busskabel för CAN (DeviceNet, CANopen) TPU-kabelmantel
CABLE RF50877-5723-300M
Order ID nr. 6604927
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application
Data
Approvals
CSA, UL
Cable color
Gray
Cable diameter (mm)
8.38
Cable length (m)
300
Cable quality
TPU
Core cross-section (mm²)
0.52
Design
Connection Cable
Network protocol
CANopen, DeviceNet
Nyckelfunktioner
Core cross-section (mm²)
0.52
Cable length (m)
300
Cable quality
TPU
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE RF50877-5723-300M
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
31 678,00 kr
Totalt för artikeln
31 678,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert